Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4614 kr - 3,4614 kr | 92 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,2409 kr - 1,2409 kr | 1565 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 61 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1619 kr - 1,1619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,3411 kr - 2,3411 kr | 100 I lager |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
6,8941 kr - 6,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | 167 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,6948 kr - 1,6948 kr | 200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | 26 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,4506 kr - 1,4506 kr | 703 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,0843 kr - 1,0843 kr | 96 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,4969 kr - 0,4969 kr | 1554 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | 1100 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
2,2693 kr - 2,2693 kr | 100 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
308,8714 kr - 308,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
NBR 70
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta