Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6154, SRV0067
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1362 kr - 3,4913 kr | 277 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 1,6125 kr - 1,7752 kr | 117 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 2,3817 kr - 2,648 kr | 2199 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 10 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 50 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 10385203 | 429,2499 kr - 429,2499 kr | 6 I lager |
|
|
1
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta