O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6160, SRV0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | ID | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4933 kr - 1,9115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,9795 kr - 1,1519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,6089 kr - 0,7167 kr | 900 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,4739 kr - 0,5558 kr | 86 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 250,7758 kr - 250,7758 kr | 7 I lager |
|
|
1
|
||
| 0,3404 kr - 0,3404 kr | 180 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,5946 kr - 0,5946 kr | 939 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 231 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| 0,7669 kr - 0,7669 kr | 1038 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 1,2352 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 461 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,3404 kr - 0,3404 kr | 2900 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,4739 kr - 0,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta