Meny Sök

O-ring & kit, självfixerande brickor imperiska

I lager

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Mjukt stål;NBR 80 Färg: Natur;Svart Serienummer: SR6156, SRV0065

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlekar Tätningsmaterial Brickans material Typ Gängstandard Typ av bricka Köp
3,077 kr - 3,077 kr 1796 I lager
3/8"
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
5,2665 kr - 5,2665 kr 380 I lager
3/4 in
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
581,6552 kr - 581,6552 kr 3 I lager
Nitril NBR 80
Mjukt stål
1
BSP-gängor
Bricka med packning, sats, imperial
19,22 kr - 19,22 kr 867 I lager
1"1/2
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
30,8183 kr - 30,8183 kr 1068 I lager
2 in
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
4,0682 kr - 4,0682 kr 83 I lager
1/2"
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
10385418 2,8404 kr - 2,8404 kr 91 I lager
1/4"
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
14,8955 kr - 14,8955 kr 461 I lager
1"1/4
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
6,8051 kr - 6,8051 kr 1366 I lager
1 in
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
6,021 kr - 6,021 kr 1150 I lager
5/8"
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
2,6037 kr - 2,6037 kr 100 I lager
1/8"
Nitril NBR 80
Mjukt stål
2
BSP-gängor
Självcentrerande vidhäftande
Bricka med packning 3/8 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385425

Prisintervall
3,077 kr - 3,077 kr

Lagernivåer
1796 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    3/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 3/4 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385456

Prisintervall
5,2665 kr - 5,2665 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    3/4 in
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning, sats BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385227

Prisintervall
581,6552 kr - 581,6552 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    1
  • Typ av bricka
    Bricka med packning, sats, imperial
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
  • Färg
    Natur;Svart
Bricka med packning 1-1/2 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10388419

Prisintervall
19,22 kr - 19,22 kr

Lagernivåer
867 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1"1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 2 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10388426

Prisintervall
30,8183 kr - 30,8183 kr

Lagernivåer
1068 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    2 in
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 1/2 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385432

Prisintervall
4,0682 kr - 4,0682 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 1/4 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385418

Prisintervall
2,8404 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1/4"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 1-1/4 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10388402

Prisintervall
14,8955 kr - 14,8955 kr

Lagernivåer
461 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1"1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 1 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385463

Prisintervall
6,8051 kr - 6,8051 kr

Lagernivåer
1366 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 5/8 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385449

Prisintervall
6,021 kr - 6,021 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    5/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80
Bricka med packning 1/8 BSP Mjukt stål;NBR 80 Nitril NBR 80

10385401

Prisintervall
2,6037 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlekar
    1/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Typ
    2
  • Typ av bricka
    Självcentrerande vidhäftande
  • Allt material
    Mjukt stål;nitril-butadiengummi 80