O-Ring Cords and Splicing Kit är avsett att minska behovet av ett stort antal O-ringar. Består av måttband, skärblock, självhäftande flaska, infällbar kniv och en kabel med rätt bredd och längd. Det förhindrar vätske- och gasläckage.Den inkluderar ett måttband, ett skärblock, en självhäftande flaska, en infällbar kniv och en kabel.Den är lämplig för att täta anpassade tillämpningar och förhindra läckage och vätskor.Används i olika hydraulsystem, pneumatiska system, vätskesystem, fordon, tillverkning eller olja och gas. Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6153, SRV0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Typ | L | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,008 kr - 36,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 36,008 kr - 36,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 38,3842 kr - 38,3842 kr | 26 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 46,5313 kr - 46,5313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 36,008 kr - 36,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 59,5314 kr - 59,5314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 924,3708 kr - 924,3708 kr | 12 I lager |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 51,861 kr - 51,861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 38,3842 kr - 38,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 36,008 kr - 36,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta