Meny Sök

Omkopplare - tryckknapp/infälld/plast

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
358,0665 kr - 835,4885 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
431,3171 kr - 1 006,5073 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
106,8598 kr - 118,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
175,3707 kr - 392,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
193,037 kr - 450,6208 kr 10 I lager
AC/DC
Vit
10212189 158,2789 kr - 368,8817 kr Fråga angående leveranstidhär
1NC
Röd
250,0576 kr - 583,0322 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Gul
164,7421 kr - 384,2643 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Grön
164,7421 kr - 182,983 kr 8 I lager
AC/DC
Gul
320,1485 kr - 721,476 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO + 1NC
Svart
358,0665 kr - 835,4885 kr Fråga angående leveranstidhär
2NO
Svart
147,0758 kr - 159,7151 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
237,5619 kr - 534,1697 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Svart:Vit
321,7284 kr - 734,144 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
237,5619 kr - 534,1697 kr 6 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
382,4834 kr - 892,1931 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
126,2496 kr - 140,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Gul
219,6083 kr - 512,453 kr 89 I lager
1NO & 1NC
Röd;Grön
382,4834 kr - 892,1931 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO
Svart
164,7421 kr - 182,983 kr Fråga angående leveranstidhär
AC/DC
Röd
  • av 5
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211731

Prisintervall
835,4885 kr - 358,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211786

Prisintervall
1 006,5073 kr - 431,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10212059

Prisintervall
118,6373 kr - 106,8598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10211656

Prisintervall
392,1065 kr - 175,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Vit IP 65

10212486

Prisintervall
450,6208 kr - 193,037 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Nödstopp 1NC 4 A Röd PA

10212189

Prisintervall
368,8817 kr - 158,2789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Gul IP 65

10212561

Prisintervall
583,0322 kr - 250,0576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Grön IP 65

10212424

Prisintervall
384,2643 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Gul IP 65

10212417

Prisintervall
182,983 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO + 1NC 4 A Svart IP 50

10212202

Prisintervall
721,476 kr - 320,1485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO + 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    42.0 mm
Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

10211717

Prisintervall
835,4885 kr - 358,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    2NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211465

Prisintervall
159,7151 kr - 147,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Svart:Vit IP 65

10211533

Prisintervall
534,1697 kr - 237,5619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart:Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211700

Prisintervall
734,144 kr - 321,7284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 65

10211526

Prisintervall
534,1697 kr - 237,5619 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211793

Prisintervall
892,1931 kr - 382,4834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Gul IP 65

10211397

Prisintervall
140,1816 kr - 126,2496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Handbrytare 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön IP 50

10212073

Prisintervall
512,453 kr - 219,6083 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    51.0 mm
Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

10211755

Prisintervall
892,1931 kr - 382,4834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm
Kontrollampa AC/DC 5 - 15 mA Röd IP 65

10212394

Prisintervall
182,983 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Höjd
    48.0 mm