Meny Sök

One-Touch fästelement – Kultving

I lager

One-Touch Fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner når den det som ska klämmas och låser det stadigt på plats. När fästelementet dras igen, frigör kullagret föremålet så att det enkelt kan tas bort.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.

  • Hållbart och utgör ett säkert och robust fästelement.
  • Uppbyggda av en stomme, fjäder och kullager.
  • De kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Clamping force N d2 Shear strength N Material h1 d3 Typ Köp
632,2881 kr - 843,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0
Stål
34.0
Quarter Turn Lock
289,261 kr - 385,6814 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
Stål
14.0
Locating Bush and Receiver
535,8678 kr - 714,4904 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
Rostfritt stål
32.0
Push Button Lock
289,261 kr - 385,6814 kr 4 I lager
8.0
Stål
14.0
Locating Bush and Receiver
514,2717 kr - 685,6957 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
Rostfritt stål
19.0
Push Button Lock
600,1181 kr - 800,1575 kr 10 I lager
25.0
Stål
25.0
Quarter Turn Lock
503,6978 kr - 671,597 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
Stål
25.0
Quarter Turn Lock
782,2056 kr - 1 042,9409 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
Rostfritt stål
25.0
Quarter Turn Lock
482,1018 kr - 642,8024 kr 18 I lager
8.0
Stål
16.0
Locating Bush and Receiver
482,1018 kr - 642,8024 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
Stål
16.0
Locating Bush and Receiver
814,286 kr - 1 085,7147 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0
Rostfritt stål
34.0
Quarter Turn Lock
525,0249 kr - 700,0333 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0
Stål
34.0
Quarter Turn Lock
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 28.0 Stål

20190767

Prisintervall
843,0508 kr - 632,2881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M16 x 1.5 29.0 Stål

20190354

Prisintervall
385,6814 kr - 289,261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M16 x 1.0 23.0 Rostfritt stål

20190699

Prisintervall
714,4904 kr - 535,8678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
Snabbmonterat fästelement M16 x 1.5 29.0 Stål

20190361

Prisintervall
385,6814 kr - 289,261 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M16 x 1.0 23.0 Rostfritt stål

20190569

Prisintervall
685,6957 kr - 514,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Rostfritt stål
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 23.0 Stål

20190736

Prisintervall
800,1575 kr - 600,1181 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 23.0 Stål

20190576

Prisintervall
671,597 kr - 503,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 23.0 Rostfritt stål

20190743

Prisintervall
1 042,9409 kr - 782,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Material
    Rostfritt stål
Snabbmonterat fästelement M20 x 1.5 45.0 Stål

20190330

Prisintervall
642,8024 kr - 482,1018 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M20 x 1.5 45..0 Stål

20190347

Prisintervall
642,8024 kr - 482,1018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Material
    Stål
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 28.0 Rostfritt stål

20190750

Prisintervall
1 085,7147 kr - 814,286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Rostfritt stål
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 28.0 Stål

20191979

Prisintervall
700,0333 kr - 525,0249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Material
    Stål