Meny Sök

One-Touch fästelement – Snabbkoppling

I lager

One-Touch fästelement med kamlås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Består av en stomme, en fjäder och en kam. Fjädern håller kammen på plats och när man drar spaken 45º ur sin position, svänger den runt en vridpunkt för att säkra eller frigöra låset. Kammen frigörs när fästelementet dras igen och då kan föremålet enkelt tas bort.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

  • Fjädern håller kammen på plats, och när spaken dras 45º ur läge, svänger den runt en vridpunkt för att säkert låsa fast eller frigöra.
  • Kammen frigörs när fästet dras igen, vilket gör att föremålet enkelt kan tas bort.
  • Tål temperaturer upp till 130 C
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Typ För enkel paneltjocklek m1 Köp
573,9108 kr - 765,2144 kr 2 I lager
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
595,8778 kr - 794,5038 kr 1 I lager
8.0
18.0
34.0
Low Height
12-20
441,4628 kr - 588,617 kr 2 I lager
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
717,4347 kr - 956,5796 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
607,0459 kr - 809,3946 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
12-20
573,9108 kr - 765,2144 kr 2 I lager
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
6-10
573,9108 kr - 765,2144 kr 21 I lager
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
717,4347 kr - 956,5796 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
595,8778 kr - 794,5038 kr 22 I lager
8.0
18.0
34.0
Low Height
6-14
430,387 kr - 573,8493 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
573,9108 kr - 765,2144 kr 2 I lager
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
607,0459 kr - 809,3946 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
6-14
441,4628 kr - 588,617 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
551,9438 kr - 735,9251 kr 20 I lager
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
673,2238 kr - 897,6317 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190415

Prisintervall
765,2144 kr - 573,9108 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190453

Prisintervall
794,5038 kr - 595,8778 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Low Height
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190392

Prisintervall
588,617 kr - 441,4628 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • För enkel paneltjocklek
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190811

Prisintervall
956,5796 kr - 717,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190842

Prisintervall
809,3946 kr - 607,0459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Low Height - Hex Key
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

20190613

Prisintervall
765,2144 kr - 573,9108 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Low Height - Hex Key
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190422

Prisintervall
765,2144 kr - 573,9108 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190828

Prisintervall
956,5796 kr - 717,4347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • För enkel paneltjocklek
    12-20
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190446

Prisintervall
794,5038 kr - 595,8778 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Low Height
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

20190378

Prisintervall
573,8493 kr - 430,387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

20190439

Prisintervall
765,2144 kr - 573,9108 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190835

Prisintervall
809,3946 kr - 607,0459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Low Height - Hex Key
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

20190385

Prisintervall
588,617 kr - 441,4628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

20190408

Prisintervall
735,9251 kr - 551,9438 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

20190804

Prisintervall
897,6317 kr - 673,2238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    T-Handle Grip
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0