Meny Sök

Öppen kabelklämma

I lager

Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
3,7132 kr - 3,7132 kr 5434 I lager
3,7132 kr - 3,7132 kr 42958 I lager
Kabelklämma 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Aluminum Grå

10021019

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
5434 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Skyddande skum
  • Färg
    Grå
  • Längd, klämmans arm
    28.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099
Kabelklämma 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Aluminum Grå

10021002

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
42958 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Skyddande skum
  • Färg
    Grå
  • Längd, klämmans arm
    23.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099