Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
1,3874 kr - 1,7235 kr 8528 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,5874 kr - 0,7339 kr 16480 I lager
14.0 mm
Svart
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,9221 kr - 1,1519 kr 14366 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,8833 kr - 1,1045 kr 2200 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3633 kr - 0,4538 kr 33618 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,4262 kr - 1,7809 kr 7557 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,5256 kr - 0,6563 kr 10562 I lager
12.0 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,3576 kr - 0,4481 kr 1688 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,3518 kr - 0,438 kr 1569 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,1476 kr - 1,4319 kr 36374 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,5055 kr - 0,6305 kr 52977 I lager
12.0 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
1,465 kr - 1,824 kr 7794 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,5917 kr - 0,7382 kr 2274 I lager
11.0 mm
Svart
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,7238 kr - 0,9062 kr 55677 I lager
16.0 mm
Svart
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,744 kr - 0,9321 kr 1748 I lager
18.0 mm
Svart
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3576 kr - 0,4481 kr 5828 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,4668 kr - 0,5874 kr 32156 I lager
12.0 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,8474 kr - 1,0585 kr 7162 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,5917 kr - 0,7382 kr 9167 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,6362 kr - 0,7971 kr 13203 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Prisintervall
1,7235 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
8528 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284636

Prisintervall
0,7339 kr - 0,5874 kr

Lagernivåer
16480 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Prisintervall
1,1519 kr - 0,9221 kr

Lagernivåer
14366 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Prisintervall
1,1045 kr - 0,8833 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Prisintervall
0,4538 kr - 0,3633 kr

Lagernivåer
33618 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Prisintervall
1,7809 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
7557 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Prisintervall
0,6563 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
10562 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Prisintervall
0,4481 kr - 0,3576 kr

Lagernivåer
1688 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Prisintervall
0,438 kr - 0,3518 kr

Lagernivåer
1569 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284322

Prisintervall
1,4319 kr - 1,1476 kr

Lagernivåer
36374 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Prisintervall
0,6305 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
52977 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Prisintervall
1,824 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
7794 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Prisintervall
0,7382 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
2274 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Prisintervall
0,9062 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
55677 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Prisintervall
0,9321 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
1748 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Prisintervall
0,4481 kr - 0,3576 kr

Lagernivåer
5828 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Prisintervall
0,5874 kr - 0,4668 kr

Lagernivåer
32156 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Prisintervall
1,0585 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
7162 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Prisintervall
0,7382 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
9167 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284179

Prisintervall
0,7971 kr - 0,6362 kr

Lagernivåer
13203 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm