Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
265 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Köp
0,5616 kr - 0,7023 kr 19193 I lager
10.0 mm
0,9479 kr - 1,1863 kr 12741 I lager
12.0 mm
1,623 kr - 2,0539 kr 30400 I lager
16.0 mm
0,4883 kr - 0,6118 kr 3016 I lager
4.8 mm
0,4883 kr - 0,6118 kr 37695 I lager
6.0 mm
0,6362 kr - 0,7971 kr 14203 I lager
8.0 mm
0,6966 kr - 0,8718 kr 3706 I lager
8.0 mm
0,8833 kr - 1,1045 kr 3200 I lager
11.0 mm
1,465 kr - 1,824 kr 594 I lager
16.0 mm
4,9552 kr - 12,3639 kr 9476 I lager
18.5 mm
1816 I lager
10.3 mm
7.9 mm
1.6 mm
1,0915 kr - 1,5282 kr 37149 I lager
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,968 kr - 3,6203 kr 3799 I lager
8.0 mm
1,5081 kr - 3,6517 kr 5873 I lager
12.5 mm
1,9533 kr - 4,8809 kr 2010 I lager
11.0 mm
3,1167 kr - 5,3896 kr 4296 I lager
22.0 mm
0,5228 kr - 1,2737 kr 44868 I lager
2.8 mm
0,7827 kr - 2,9253 kr 25938 I lager
4.8 mm
3,3752 kr - 11,7659 kr 1875 I lager
12.5 mm
  • av 14
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284216

Prisintervall
0,7023 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
19193 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

10284292

Prisintervall
1,1863 kr - 0,9479 kr

Lagernivåer
12741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

10284377

Prisintervall
2,0539 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
30400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Kabelgenomföring 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452

Prisintervall
0,6118 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
3016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    11.1 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 2.0 mm EPDM

10284537

Prisintervall
0,6118 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
37695 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    12.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284179

Prisintervall
0,7971 kr - 0,6362 kr

Lagernivåer
14203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284193

Prisintervall
0,8718 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
3706 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

10284278

Prisintervall
1,1045 kr - 0,8833 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PVC

10284353

Prisintervall
1,824 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Svart TPR

10089811

Prisintervall
12,3639 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
9476 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    18.5 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    31.4 mm
Öppen genomföring 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

10241790


Lagernivåer
1816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    10.3 mm
  • Innerdiameter
    7.9 mm
Kabelgenomföring 24.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Svart PVC

10096048

Prisintervall
1,5282 kr - 1,0915 kr

Lagernivåer
37149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm TPR

10089675

Prisintervall
3,6203 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
3799 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    16.0 mm
Kabelgenomföring 20.5 mm 12.5 mm 16.0 mm Svart TPR

10089750

Prisintervall
3,6517 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
5873 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    20.5 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Svart TPR

10089743

Prisintervall
4,8809 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    19.0 mm
Kabelgenomföring 30.0 mm 22.0 mm 25.5 mm Svart TPR

10089828

Prisintervall
5,3896 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
4296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    30.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 2.8 mm 4.8 mm 0.8 mm TPR

10089507

Prisintervall
1,2737 kr - 0,5228 kr

Lagernivåer
44868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 4.8 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089583

Prisintervall
2,9253 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
25938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    12.5 mm
Kabelgenomföring 25.5 mm 12.5 mm 19.0 mm Svart TPR

10089798

Prisintervall
11,7659 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
1875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    25.5 mm