Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7368 kr - 1,8131 kr | 8429 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5606 kr - 0,7026 kr | 42548 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,605 kr - 0,7559 kr | 57929 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4763 kr - 0,5976 kr | 10000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,534 kr - 0,6701 kr | 24784 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,426 kr | 47814 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4586 kr - 0,571 kr | 2348 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5251 kr - 0,6568 kr | 1606 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5828 kr - 2,1807 kr | 10000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9305 kr - 3,4791 kr | 16394 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4423 kr - 0,5518 kr | 9100 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10089545 | 0,5932 kr - 2,2306 kr | 52000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,8106 kr - 3,0297 kr | 30189 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5384 kr - 1,3119 kr | 43000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8062 kr - 3,013 kr | 18000 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,8106 kr - 3,0297 kr | 18105 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,1435 kr - 4,2949 kr | 7000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,4201 kr | 230357 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,426 kr | 8977 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,8432 kr - 2,0505 kr | 21685 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta