Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3949 kr - 0,4897 kr | 13051 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5256 kr - 0,6563 kr | 22158 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,326 kr - 0,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4035 kr - 0,5041 kr | 65388 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,3267 kr - 5,786 kr | 23453 I lager |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
1,1217 kr - 4,2021 kr | 29326 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
10089545 | 0,5759 kr - 2,1657 kr | 38998 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0,4624 kr - 0,5802 kr | 16050 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,326 kr - 0,4079 kr | 235357 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,5874 kr - 0,7339 kr | 60956 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,9034 kr - 3,3778 kr | 13280 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,4452 kr - 0,5544 kr | 9848 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
8,8044 kr - 8,8044 kr | 1000 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
4,0359 kr - 6,176 kr | 1000 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
1,2567 kr - 1,7379 kr | 7659 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3317 kr - 0,4136 kr | 48814 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,9102 kr - 3,284 kr | 3988 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,563 kr - 2,101 kr | 20526 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,0682 kr - 7,2405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,8445 kr - 3,1516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta