Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
265 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Köp
0,6089 kr - 0,8488 kr 1000 I lager
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,6879 kr - 0,9594 kr 9913 I lager
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
5,9031 kr - 9,5944 kr 2600 I lager
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
9,6087 kr - 13,7165 kr 938 I lager
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,6664 kr - 0,8344 kr 21927 I lager
8.0 mm
0,5616 kr - 0,7023 kr 19193 I lager
10.0 mm
0,9479 kr - 1,1863 kr 12741 I lager
12.0 mm
0,4883 kr - 0,6118 kr 3016 I lager
4.8 mm
0,6966 kr - 0,8718 kr 3706 I lager
8.0 mm
1,623 kr - 2,0539 kr 30400 I lager
16.0 mm
0,8833 kr - 1,1045 kr 3200 I lager
11.0 mm
0,7296 kr - 0,912 kr 950 I lager
8.0 mm
0,9221 kr - 1,1519 kr 16116 I lager
11.0 mm
0,5759 kr - 0,7195 kr 622 I lager
10.0 mm
0,6362 kr - 0,7971 kr 14203 I lager
8.0 mm
0,6434 kr - 0,8043 kr 21794 I lager
10.0 mm
1,1016 kr - 1,3759 kr 21971 I lager
12.0 mm
0,7598 kr - 0,9479 kr 38766 I lager
8.0 mm
1,5368 kr - 1,9389 kr 2497 I lager
16.0 mm
1,0298 kr - 1,2883 kr 6653 I lager
12.0 mm
  • av 14
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Prisintervall
0,8488 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
Kabelgenomföring 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Prisintervall
0,9594 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
9913 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.5 mm
Kabelgenomföring 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Prisintervall
9,5944 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    14.0 mm
Kabelgenomföring 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Prisintervall
13,7165 kr - 9,6087 kr

Lagernivåer
938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    31.0 mm
  • Innerdiameter
    25.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284186

Prisintervall
0,8344 kr - 0,6664 kr

Lagernivåer
21927 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284216

Prisintervall
0,7023 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
19193 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

10284292

Prisintervall
1,1863 kr - 0,9479 kr

Lagernivåer
12741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452

Prisintervall
0,6118 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
3016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    11.1 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284193

Prisintervall
0,8718 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
3706 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

10284377

Prisintervall
2,0539 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
30400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Kabelgenomföring 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

10284278

Prisintervall
1,1045 kr - 0,8833 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm PVC

10284209

Prisintervall
0,912 kr - 0,7296 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
Kabelgenomföring 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm PVC

10284285

Prisintervall
1,1519 kr - 0,9221 kr

Lagernivåer
16116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284230

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284179

Prisintervall
0,7971 kr - 0,6362 kr

Lagernivåer
14203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284759

Prisintervall
0,8043 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
21794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    16.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm EPDM

10284841

Prisintervall
1,3759 kr - 1,1016 kr

Lagernivåer
21971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    22.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284704

Prisintervall
0,9479 kr - 0,7598 kr

Lagernivåer
38766 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    16.0 mm
Kabelgenomföring 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm EPDM

10284889

Prisintervall
1,9389 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
2497 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    27.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

10284834

Prisintervall
1,2883 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
6653 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    22.0 mm