Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,749 kr - 1,749 kr | 7963 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,7666 kr - 2,2118 kr | 19756 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,6715 kr - 3,3321 kr | 4925 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
1,6804 kr - 2,0969 kr | 200 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,7755 kr - 0,968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
9,8448 kr - 9,8448 kr | 16236 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,167 kr - 8,9337 kr | 14555 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
1,1878 kr - 2,2827 kr | 23071 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
6,9085 kr - 8,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
9,1942 kr - 9,1942 kr | 3990 I lager |
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6922 kr - 0,866 kr | 17343 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5917 kr - 0,7382 kr | 2274 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,5055 kr - 0,6305 kr | 54082 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,6075 kr - 0,7598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,754 kr - 0,9422 kr | 10863 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10,2407 kr - 12,7973 kr | 109420 I lager |
|
1.614 in
41 mm
|
|
||
0,7899 kr - 0,9881 kr | 31717 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,7138 kr - 0,8905 kr | 17000 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,7296 kr - 0,912 kr | 11280 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5716 kr - 0,7152 kr | 16000 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta