Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
265 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Köp
14,2767 kr - 14,2767 kr 998 I lager
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
9,6087 kr - 13,7165 kr 938 I lager
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,5055 kr - 0,6305 kr 31575 I lager
4.0 mm
0,5917 kr - 0,7382 kr 2274 I lager
4.0 mm
1,0815 kr - 1,3501 kr 9029 I lager
12.0 mm
0,8057 kr - 1,0068 kr 9143 I lager
11.0 mm
0,5759 kr - 0,7195 kr 622 I lager
10.0 mm
1,1476 kr - 1,4319 kr 37874 I lager
12.0 mm
1,1734 kr - 1,465 kr 31954 I lager
12.0 mm
0,5658 kr - 0,7066 kr 14481 I lager
8.0 mm
0,5572 kr - 0,6937 kr 28998 I lager
8.0 mm
0,4797 kr - 0,5989 kr 15145 I lager
6.0 mm
0,3633 kr - 0,4538 kr 33618 I lager
2.0 mm
0,3691 kr - 0,4581 kr 172352 I lager
2.0 mm
0,6664 kr - 0,8344 kr 21927 I lager
8.0 mm
1,101 kr - 1,4654 kr 8980 I lager
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,4668 kr - 1,7455 kr 30218 I lager
6.4 mm
3,8647 kr - 3,8647 kr 21325 I lager
12.6 mm
10284223 0,5658 kr - 0,7066 kr 14817 I lager
10.0 mm
0,3576 kr - 0,4481 kr 5788 I lager
3.0 mm
  • av 14
Kabelgenomföring 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Prisintervall
14,2767 kr - 14,2767 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    31.5 mm
  • Innerdiameter
    24.6 mm
Kabelgenomföring 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Prisintervall
13,7165 kr - 9,6087 kr

Lagernivåer
938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    31.0 mm
  • Innerdiameter
    25.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm EPDM

10284483

Prisintervall
0,6305 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
31575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    11.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

10284469

Prisintervall
0,7382 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
2274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    11.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm PVC

10284315

Prisintervall
1,3501 kr - 1,0815 kr

Lagernivåer
9029 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Kabelgenomföring 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 1.0 mm PVC

10284254

Prisintervall
1,0068 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
9143 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284230

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 4.0 mm PVC

10284322

Prisintervall
1,4319 kr - 1,1476 kr

Lagernivåer
37874 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
Kabelgenomföring 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm EPDM

10284858

Prisintervall
1,465 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
31954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    22.0 mm
Kabelgenomföring 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

10284612

Prisintervall
0,7066 kr - 0,5658 kr

Lagernivåer
14481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    14.0 mm
Kabelgenomföring 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

10284605

Prisintervall
0,6937 kr - 0,5572 kr

Lagernivåer
28998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    14.0 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.5 mm EPDM

10284520

Prisintervall
0,5989 kr - 0,4797 kr

Lagernivåer
15145 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    12.0 mm
Kabelgenomföring 2.0 mm 8.0 mm EPDM Svart

10284384

Prisintervall
0,4538 kr - 0,3633 kr

Lagernivåer
33618 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 2.0 mm 8.0 mm EPDM Svart

10284407

Prisintervall
0,4581 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
172352 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284186

Prisintervall
0,8344 kr - 0,6664 kr

Lagernivåer
21927 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Prisintervall
1,4654 kr - 1,101 kr

Lagernivåer
8980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Typ
    Hålgenomföring
  • Håldiameter
    10.9 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Kabelgenomföring 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10072592

Prisintervall
1,7455 kr - 0,4668 kr

Lagernivåer
30218 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
Kabelgenomföring 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm Svart TPE

10155752

Prisintervall
3,8647 kr - 3,8647 kr

Lagernivåer
21325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    21.5 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PVC

10284223

Prisintervall
0,7066 kr - 0,5658 kr

Lagernivåer
14817 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 2.0 mm EPDM

10284438

Prisintervall
0,4481 kr - 0,3576 kr

Lagernivåer
5788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total diameter
    8.0 mm