Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5917 kr - 0,7382 kr | 10167 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,4668 kr - 0,5874 kr | 27836 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,6233 kr - 0,7784 kr | 32065 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,6836 kr - 0,856 kr | 3131 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,7238 kr - 0,9062 kr | 62927 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,744 kr - 0,9321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,6736 kr - 0,8416 kr | 21149 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,7138 kr - 0,8905 kr | 17000 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
10284490 | 0,4294 kr - 0,5357 kr | 13426 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0,6362 kr - 0,7971 kr | 4000 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,6922 kr - 0,866 kr | 17343 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,754 kr - 0,9422 kr | 10863 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,6075 kr - 0,7598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,5874 kr - 0,7339 kr | 8480 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,7296 kr - 0,912 kr | 11280 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10285022 | 10,6429 kr - 13,3287 kr | 3450 I lager |
|
1.614 in
41 mm
|
|
|
2,2055 kr - 2,357 kr | 6500 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
3,0162 kr - 3,763 kr | 8400 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
6,9085 kr - 8,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
10155660 | 9,3049 kr - 9,3049 kr | 4009 I lager |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta