Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
2,4113 kr - 3,1362 kr 24870 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
5,6512 kr - 5,6512 kr 645 I lager
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,5948 kr - 3,8907 kr 5246 I lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
2,1788 kr - 2,6364 kr 5686 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,2027 kr - 4,4946 kr 107640 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
1,3033 kr - 3,1495 kr 70260 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
1,1198 kr - 4,1783 kr 10302 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
6,1985 kr - 9,749 kr 2052 I lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
2,9291 kr - 10,9536 kr 4400 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
1,0784 kr - 3,629 kr 2000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
1,8788 kr - 4,5769 kr 10330 I lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylklorid
0,8521 kr - 2,1141 kr 111998 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
10,6203 kr - 10,6203 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
1,0651 kr - 3,9952 kr 32300 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
1,1198 kr - 4,1783 kr 22700 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,5149 kr - 2,5149 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
7.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,897 kr - 4,897 kr 9027 I lager
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
3,4735 kr - 3,4735 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
0,8828 kr - 2,9964 kr 104481 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
3,8019 kr - 3,8019 kr 1998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 3
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,1362 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
24870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
645 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,8907 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
5246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Prisintervall
2,6364 kr - 2,1788 kr

Lagernivåer
5686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Prisintervall
4,4946 kr - 1,2027 kr

Lagernivåer
107640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Prisintervall
3,1495 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
70260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Prisintervall
4,1783 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
10302 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Prisintervall
9,749 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
2052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    6.0 mm
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Prisintervall
10,9536 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Prisintervall
3,629 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Prisintervall
4,5769 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
10330 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Prisintervall
2,1141 kr - 0,8521 kr

Lagernivåer
111998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Prisintervall
10,6203 kr - 10,6203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    24.0 mm
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Prisintervall
3,9952 kr - 1,0651 kr

Lagernivåer
32300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Prisintervall
4,1783 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
22700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Prisintervall
2,5149 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Prisintervall
4,897 kr - 4,897 kr

Lagernivåer
9027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,4735 kr - 3,4735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Prisintervall
2,9964 kr - 0,8828 kr

Lagernivåer
104481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,8019 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790