Meny Sök

Öppna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa öppna linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Kulorna har direkt kontakt med den linjära axeln, en cylindrisk stav som bussningen glider längs, vilket ger låg friktion och hög belastningskapacitet.

De används typiskt tillsammans med en axelstödskena. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
  • Används vanligtvis tillsammans med en stödskena för skaft.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1710, SRL1707

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Köp
711,288 kr - 1 016,1258 kr Fråga angående leveranstidhär
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
375,4737 kr - 536,4581 kr 13 I lager
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
210,148 kr - 300,2616 kr 41 I lager
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
263,7703 kr - 376,8818 kr 42 I lager
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
137,6346 kr - 196,6544 kr 14 I lager
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
158,755 kr - 226,8096 kr 13 I lager
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
505,8335 kr - 722,6696 kr 18 I lager
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
Fråga angående leveranstidhär
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
222,7029 kr - 318,214 kr 30 I lager
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
30 I lager
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
401,5222 kr - 573,5361 kr 12 I lager
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
89,4097 kr - 127,6611 kr 109 I lager
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
Öppna linjära bussningar med kullager 60.0 90.0 125.0 Stål

20155957

Prisintervall
1 016,1258 kr - 711,288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Öppna linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20155834

Prisintervall
536,4581 kr - 375,4737 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Öppna linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Stål

20155759

Prisintervall
300,2616 kr - 210,148 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Öppna linjära bussningar med kullager 30.0 47.0 68.0 Stål

20155797

Prisintervall
376,8818 kr - 263,7703 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Öppna linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Stål

20155568

Prisintervall
196,6544 kr - 137,6346 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Öppna linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20155650

Prisintervall
226,8096 kr - 158,755 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Öppna linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

20155896

Prisintervall
722,6696 kr - 505,8335 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Öppna linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20157388


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Öppna linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

20157357

Prisintervall
318,214 kr - 222,7029 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Öppna linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Rostfritt stål

20157364


Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Öppna linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

20157371

Prisintervall
573,5361 kr - 401,5222 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Öppna linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

20155469

Prisintervall
127,6611 kr - 89,4097 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9