Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
4,1718 kr - 9,2017 kr 350 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,1313 kr - 5,4293 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,4321 kr - 3,3285 kr 2372 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,5013 kr - 21,9953 kr 760 I lager
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,0865 kr - 6,4352 kr 1622 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,0174 kr - 2,722 kr 4750 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,1036 kr - 6,4352 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,4321 kr - 3,3285 kr 2240 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,2763 kr - 6,6275 kr 1096 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,1718 kr - 9,2017 kr 566 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,8034 kr - 4,8671 kr 2100 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,2366 kr - 6,6275 kr 950 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,0865 kr - 6,4352 kr 3357 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,6054 kr - 4,1318 kr 1156 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,5833 kr - 3,3913 kr 15227 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,4575 kr - 9,0389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4365 kr - 3,3285 kr 100 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,4806 kr - 6,1823 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,7072 kr - 5,6852 kr 22384 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,033 kr - 16,8693 kr 10780 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216231

Prisintervall
9,2017 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,4293 kr - 3,1313 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216026

Prisintervall
3,3285 kr - 2,4321 kr

Lagernivåer
2372 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289815

Prisintervall
21,9953 kr - 8,5013 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216156

Prisintervall
6,4352 kr - 4,0865 kr

Lagernivåer
1622 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Vit Polyeten

10215975

Prisintervall
2,722 kr - 2,0174 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216149

Prisintervall
6,4352 kr - 4,1036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216002

Prisintervall
3,3285 kr - 2,4321 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216170

Prisintervall
6,6275 kr - 4,2763 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
9,2017 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
566 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216095

Prisintervall
4,8671 kr - 2,8034 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216187

Prisintervall
6,6275 kr - 4,2366 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216163

Prisintervall
6,4352 kr - 4,0865 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258033

Prisintervall
4,1318 kr - 2,6054 kr

Lagernivåer
1156 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10215968

Prisintervall
3,3913 kr - 2,5833 kr

Lagernivåer
15227 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216200

Prisintervall
9,0389 kr - 4,4575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216019

Prisintervall
3,3285 kr - 2,4365 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10257159

Prisintervall
6,1823 kr - 2,4806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10246771

Prisintervall
5,6852 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
22384 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258057

Prisintervall
16,8693 kr - 8,033 kr

Lagernivåer
10780 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm