Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
2,2403 kr - 5,1846 kr 6905 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,5811 kr - 6,9372 kr 6989 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3613 kr - 3,2316 kr 1372 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 3357 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 46 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,3656 kr - 3,2316 kr 100 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,8177 kr - 4,0718 kr 2520 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,799 kr - 16,3779 kr 5680 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8281 kr - 1,6046 kr 2800 I lager
0.8 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
12,5269 kr - 19,6771 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
13,0851 kr - 33,7814 kr 18 I lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
2,7388 kr - 4,7253 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 2748 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
9,5581 kr - 24,7027 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,5081 kr - 3,2926 kr 433 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3613 kr - 3,2316 kr 740 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 4566 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,9587 kr - 2,6427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,1517 kr - 6,4345 kr 1096 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246795

Prisintervall
5,1846 kr - 2,2403 kr

Lagernivåer
6905 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258040

Prisintervall
6,9372 kr - 4,5811 kr

Lagernivåer
6989 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216026

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216163

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rund Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216019

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3656 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10246788

Prisintervall
4,0718 kr - 1,8177 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258057

Prisintervall
16,3779 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
5680 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 0.8 mm Svart Polyeten

10079751

Prisintervall
1,6046 kr - 0,8281 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Oval glidfot Svart Polyeten

10347959

Prisintervall
19,6771 kr - 12,5269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289853

Prisintervall
33,7814 kr - 13,0851 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rund Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347935

Prisintervall
4,7253 kr - 2,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10347911

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289846

Prisintervall
24,7027 kr - 9,5581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Rund Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10215951

Prisintervall
3,2926 kr - 2,5081 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216002

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347904

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
4566 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 2.5 mm 1.2 mm Grå Polyeten

10215982

Prisintervall
2,6427 kr - 1,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Rund Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216170

Prisintervall
6,4345 kr - 4,1517 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm