Meny Sök

Ovala rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella ovala rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i ovala rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i ovala rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILO

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B A H h Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,5398 kr - 0,8398 kr 9000 I lager
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3613 kr - 0,562 kr 2400 I lager
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3653 kr - 0,5114 kr 1100 I lager
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,7821 kr - 1,2167 kr 1500 I lager
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 12.0 mm Svart LDPE - PIR

20592578

Prisintervall
0,8398 kr - 0,5398 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 12.0 mm Svart LDPE - PIR

20592561

Prisintervall
0,562 kr - 0,3613 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PIR

20592554

Prisintervall
0,5114 kr - 0,3653 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 12.0 mm Svart LDPE - PIR

20592585

Prisintervall
1,2167 kr - 0,7821 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm