Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 14429 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 9820 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000151 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 16000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 4169 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 65751 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 23000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000175 | 1,1519 kr - 1,5799 kr | 40000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,373 kr - 1,8815 kr | 81900 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 kr - 1,5799 kr | 60000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,373 kr - 1,8815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0647 kr - 5,6015 kr | 7257 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6535 kr - 6,3914 kr | 27878 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9065 kr - 2,3302 kr | 14000 I lager |
|
Naturfärgad
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,3131 kr - 10,3131 kr | 7878 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,6436 kr - 32,6436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 17,9098 kr - 17,9098 kr | 3021 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27,0251 kr - 27,6686 kr | 1996 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 31,2076 kr - 31,2076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34,1032 kr - 34,1032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta