Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1032 kr - 34,1032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
31,8511 kr - 31,8511 kr | 500 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
32,4945 kr - 32,4945 kr | 1499 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,545 kr - 31,545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
24,6409 kr - 24,6409 kr | 1000 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
31,6902 kr - 31,6902 kr | 996 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
34,4249 kr - 34,4249 kr | 500 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,0684 kr - 35,0684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
34,7466 kr - 34,7466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,4315 kr - 13,4315 kr | 1441 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
30,725 kr - 30,725 kr | 421 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,4945 kr - 32,4945 kr | 379 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
18,3159 kr - 18,3159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,1728 kr - 32,1728 kr | 424 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
32,3337 kr - 32,3337 kr | 436 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
32,1728 kr - 32,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
27,0251 kr - 27,6686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
32,6436 kr - 32,6436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta