Panelkläppar monteras på skåpdörrar eller inspektionspaneler och arbetar tillsammans med ett panellås för att hålla dem ordentligt stängda. Panelkläpparna har ett hörbart ljud vid öppning och låsning och är effektiva låsanordningar för kapslingar.
Serienummer: SR5075
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5077 kr - 4,5077 kr | 15990 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||
24,9499 kr - 60,5285 kr | 125 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,824 kr - 3,1454 kr | 80 I lager |
|
Nylon
|
|
||
6,0364 kr - 6,0364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.283 in
7.2 mm
|
Stål
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
1,7479 kr - 1,9884 kr | 1473 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1986 kr - 2,1986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
25,1988 kr - 52,1803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Stål
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0969 kr - 2,0969 kr | 14848 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Nylon
|
|
||
4,7253 kr - 4,7253 kr | 2617 I lager |
|
Nylon
|
|
||
41,3421 kr - 86,8184 kr | 95 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,333 kr - 10,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
PA
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta