Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, LDPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6086 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
3,1311 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
1,7235 kr - 2,3842 kr | 2537 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
0,6822 kr - 0,6822 kr | 818 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
0,6664 kr - 0,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
0,7964 kr - 1,1605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
TPE
|
Sidodragtunga
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
0,9996 kr - 3,7496 kr | 114 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
0,9307 kr - 2,3111 kr | 23550 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
1,9533 kr - 4,0618 kr | 2906 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,3921 kr - 1,4642 kr | 26306 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
1,1418 kr - 4,2668 kr | 5967 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
1,0513 kr - 1,4719 kr | 3858 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
1,6661 kr - 3,4786 kr | 1600 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
2,7433 kr - 3,8406 kr | 11728 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
1,2208 kr - 4,5577 kr | 17130 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
1,8671 kr - 2,614 kr | 2100 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
1,9246 kr - 1,9246 kr | 49694 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Svart
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
2,0969 kr - 7,887 kr | 1810 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
2
|
||
10073247 | 1,623 kr - 6,1092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
|
0,6822 kr - 2,5374 kr | 17000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta