Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6658 kr - 1,0358 kr | 3500 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 1,6574 kr - 2,5782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3706 kr - 0,5765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,512 kr - 0,7965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,6525 kr - 1,015 kr | 3500 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,972 kr - 1,512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,2621 kr - 1,9633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 1,6872 kr - 2,6246 kr | 880 I lager |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1523 kr - 0,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1618 kr - 0,2518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1981 kr - 0,3082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2021 kr - 0,3145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,172 kr - 0,2675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,1902 kr - 0,296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 1,5829 kr - 2,4622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1322 kr - 0,1469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,4819 kr - 0,7497 kr | 4950 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,5225 kr - 0,8128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm