Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | D | h | Gängstorlekar | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,767 kr - 1,1931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2148 kr - 0,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1493 kr - 0,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1554 kr - 0,2418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1755 kr - 0,195 kr | 5940 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,2282 kr - 0,2535 kr | 3960 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 1,0134 kr - 1,5765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,4693 kr - 2,2856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2793 kr - 0,4345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3632 kr - 0,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,8658 kr - 1,3469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 2,3544 kr - 3,6625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,1377 kr - 1,7699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,3283 kr - 0,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,5331 kr - 0,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
||
| 0,7219 kr - 1,1229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,8315 kr - 1,2935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm