Meny Sök

Parallella skyddspluggar PCR

I lager

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Gängstorlekar Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
0,7516 kr - 1,1692 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
4,3251 kr - 6,728 kr Fråga angående leveranstidhär
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
2,531 kr - 3,9371 kr Fråga angående leveranstidhär
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
3,1273 kr - 4,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,5898 kr - 0,9175 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
2,3544 kr - 3,6625 kr Fråga angående leveranstidhär
3,1273 kr - 4,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,41 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,285 kr - 0,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,2908 kr - 0,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,3559 kr - 0,5537 kr Fråga angående leveranstidhär
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
13,6309 kr - 21,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
5,044 kr - 5,6045 kr Fråga angående leveranstidhär
155.0 mm
161.0 mm
12.0 mm
6,3233 kr - 7,0259 kr Fråga angående leveranstidhär
5,044 kr - 5,6045 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
154.0 mm
14.5 mm
0,8485 kr - 1,3199 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
1,3035 kr - 2,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
1,6276 kr - 2,5318 kr Fråga angående leveranstidhär
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
1,717 kr - 2,6709 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 10
Parallella skyddspluggar 51.0 mm LDPE - PCR Grön

20745639

Prisintervall
1,1692 kr - 0,7516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 132.0 mm LDPE - PCR Grön

20745882

Prisintervall
6,728 kr - 4,3251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 105.0 mm LDPE - PCR Grön

20745745

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 111.0 mm LDPE - PCR Grön

20745783

Prisintervall
3,9371 kr - 2,531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    4" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 121.0 mm LDPE - PCR Grön

20745820

Prisintervall
4,8647 kr - 3,1273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20745615

Prisintervall
0,9175 kr - 0,5898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 86.5 mm LDPE - PCR Grön

20745691

Prisintervall
3,6625 kr - 2,3544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 115.0 mm LDPE - PCR Grön

20745806

Prisintervall
4,8647 kr - 3,1273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 31.0 mm LDPE - PCR Grön

20745554

Prisintervall
0,4555 kr - 0,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstorlekar
    1" GAS
  • Färg
    Grön
Parallella skyddspluggar 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20745417

Prisintervall
0,4433 kr - 0,285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 22.5 mm LDPE - PCR Grön

20745424

Prisintervall
0,4524 kr - 0,2908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 27.5 mm LDPE - PCR Grön

20745516

Prisintervall
0,5537 kr - 0,3559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 250.0 mm LDPE - PCR Grön

20746179

Prisintervall
21,2037 kr - 13,6309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 155.0 mm LDPE - PCR Grön

20745967

Prisintervall
5,6045 kr - 5,044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    155.0 mm
  • D
    161.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 180.0 mm LDPE - PCR Grön

20746056

Prisintervall
7,0259 kr - 6,3233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 150.0 mm LDPE - PCR Grön

20745943

Prisintervall
5,6045 kr - 5,044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • D
    154.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 56.0 mm LDPE - PCR Grön

20744670

Prisintervall
1,3199 kr - 0,8485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 69.0 mm LDPE - PCR Grön

20744755

Prisintervall
2,0277 kr - 1,3035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 79.0 mm LDPE - PCR Grön

20744823

Prisintervall
2,5318 kr - 1,6276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Parallella skyddspluggar 84.5 mm LDPE - PCR Grön

20744878

Prisintervall
2,6709 kr - 1,717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000