Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Total höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Rund
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 8000 I lager |
Naturfärgad
|
Rund
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Rektangulär
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Rund
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Rund
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|||
| 5,4948 kr - 15,7768 kr | 9639 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta