Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Serienummer: SR5795
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Typ | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7069 kr - 1,3282 kr | 4525 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
STEM-stapelplugg
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10316344 | 2,0682 kr - 2,0682 kr | 1554 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Påtryckbara fötter med platt knapp
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,4734 kr - 0,6891 kr | 18000 I lager |
LDPE
|
Naturfärgad
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tryckmonterade fötter
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta