Meny Sök

Fötter för kretskortsmontage M4 PA Naturfärgad

Denna monteringsfot för kretskort är tillverkad av nylon + 30 % glasfiber, kan skruvas på plats.
Essentra artikelnummer:

10215098

Tillverkarens artikelnummer:

139004000016

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,7487 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 748,70 kr

1000 x 3,7487 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Typ D-Sub Hexagonal Spacer
Diameter 7.0 mm
Hålstorlek 4.2 mm
Totallängd 17.0 mm
Längd på distans 6.5 mm
Allt material 30 % glasfiberarmerad polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss