These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Material: Aluminium Serienummer: SR12031
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek, skruv | Qty/pack | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,5182 kr - 93,0905 kr | 1 I lager |
M12
|
2.0
|
||
| 247,4006 kr - 309,1934 kr | 1 I lager |
M2.5
|
8.0
|
||
| 203,2628 kr - 254,0499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.0
|
||
| 254,6231 kr - 318,2503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
8.0
|
||
| 137,9161 kr - 172,4237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
4.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta