Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
12,8736 kr - 12,8736 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
29,074 kr - 38,0791 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6: silikonskum
Vidhäftande
10,7357 kr - 10,7357 kr 254 I lager
Nylon 6/6
82.8 mm
Vidhäftande
19,9068 kr - 30,9156 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6: silikonskum
Vidhäftande
13,6079 kr - 13,6079 kr 600 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1169 kr - 5,3863 kr 616 I lager
Nylon 6/6
14,5718 kr - 19,9567 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
2,8404 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
3,2749 kr - 4,7948 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
3,4321 kr - 4,7044 kr 29098 I lager
Aluminum
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr 284 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
4,6896 kr - 5,3257 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
2,5445 kr - 3,4765 kr 50 I lager
Nylon 6/6
Skruv
5,1926 kr - 7,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,2963 kr - 7,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
1,8936 kr - 2,6037 kr 249 I lager
Nylon 6/6
56.8 mm
8,2549 kr - 11,3172 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
2,5445 kr - 3,4765 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
  • av 4
Platt kabelklämma 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturfärgad Nylon 6/6

10006047

Prisintervall
12,8736 kr - 12,8736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.3 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 53.0 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6: silikonskum

10007631

Prisintervall
38,0791 kr - 29,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.3 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 179.4 mm 25.4 mm Grå Nylon 6/6

10022863

Prisintervall
10,7357 kr - 10,7357 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    82.8 mm
  • Kabelbredd
    76.2 mm
  • Monteringshål diameter
    3.8 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    38.0 mm
Platt kabelklämma 45.5 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6: silikonskum

10007624

Prisintervall
30,9156 kr - 19,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.0 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturfärgad Nylon 6/6

10006030

Prisintervall
13,6079 kr - 13,6079 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    9.0 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Självhäftande typ
    Akryl
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 82.3 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154588

Prisintervall
19,9567 kr - 14,5718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 58.7 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154519

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154595

Prisintervall
3,8759 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,7948 kr - 3,2749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 19.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148136

Prisintervall
4,7044 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
29098 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 41.2 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154502

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,3257 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154533

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 64.8 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154564

Prisintervall
7,7543 kr - 5,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    56.8 mm
  • Kabelbredd
    41.2 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154601

Prisintervall
11,3172 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154496

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid