Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Serienummer: SR2169
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Material | Basens längd | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8453 kr - 6,3048 kr | 1990 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
3,768 kr - 5,5167 kr | 6251 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
8,0144 kr - 10,9876 kr | 400 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
4,553 kr - 5,1706 kr | 200 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
5,0464 kr - 7,3884 kr | 100 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
7,2505 kr - 7,2505 kr | 686 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Itryckning
|
||
9,7885 kr - 9,7885 kr | 10656 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Itryckning
|
||
5,8929 kr - 6,3998 kr | 30231 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
3,3425 kr - 3,6275 kr | 5200 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
5,7131 kr - 6,0138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Itryckning
|
||
4,9679 kr - 5,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
2,4704 kr - 3,3752 kr | 50 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
5,0413 kr - 6,9085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
1,8384 kr - 2,5278 kr | 249 I lager |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
4,6248 kr - 6,3627 kr | 780 I lager |
|
Aluminum
|
|
Adhesive
|
||
8,5118 kr - 8,5118 kr | 4863 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
4,9679 kr - 5,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
2,4704 kr - 3,3752 kr | 600 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
5,0413 kr - 6,9085 kr | 700 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
1,8384 kr - 2,5278 kr | 10 I lager |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta