Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
1,8936 kr - 2,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
98.0 mm
1,8936 kr - 2,6037 kr 249 I lager
Nylon 6/6
56.8 mm
2,5445 kr - 3,4765 kr 50 I lager
Nylon 6/6
Skruv
8,7671 kr - 8,7671 kr 6363 I lager
Nylon 6/6
3,4428 kr - 3,7363 kr 49826 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
4,7635 kr - 6,5536 kr 780 I lager
Aluminum
Vidhäftande
3,881 kr - 5,6822 kr 8756 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
5,1926 kr - 7,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
3,4321 kr - 4,7044 kr 29098 I lager
Aluminum
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr 284 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1978 kr - 7,6101 kr 100 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
1,8936 kr - 2,6037 kr 40 I lager
Nylon 6/6
74.2 mm
6,0696 kr - 6,5918 kr 29331 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
5,2963 kr - 7,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
8,2549 kr - 11,3172 kr 700 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
4,6896 kr - 5,3257 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
5,1169 kr - 5,3863 kr 616 I lager
Nylon 6/6
10,0822 kr - 10,0822 kr 10556 I lager
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
6,0206 kr - 6,4939 kr 5767 I lager
Nylon 6/6
  • av 4
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    56.8 mm
  • Kabelbredd
    41.2 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154533

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035993

Prisintervall
8,7671 kr - 8,7671 kr

Lagernivåer
6363 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    10.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 65.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10005965

Prisintervall
3,7363 kr - 3,4428 kr

Lagernivåer
49826 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    52.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
Platt kabelklämma 50.8 mm 14.3 mm Naturfärgad Aluminum

10148174

Prisintervall
6,5536 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,6822 kr - 3,881 kr

Lagernivåer
8756 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 19.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148136

Prisintervall
4,7044 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
29098 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 41.2 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154502

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 64.8 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154540

Prisintervall
7,6101 kr - 5,1978 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    74.2 mm
  • Kabelbredd
    58.7 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,5918 kr - 6,0696 kr

Lagernivåer
29331 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 64.8 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154564

Prisintervall
7,7543 kr - 5,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154601

Prisintervall
11,3172 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 55.4 mm 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10108666

Prisintervall
5,3257 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    14.8 mm
  • Kabelbredd
    19.0 mm
  • Inre höjd
    7.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.8 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturfärgad Polyamid

10035948

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    15.5 mm
  • Kabelbredd
    9.1 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma 77.2 mm 10.2 mm Naturfärgad PA

10036006

Prisintervall
10,0822 kr - 10,0822 kr

Lagernivåer
10556 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    77.2 mm
  • Basbredd
    10.2 mm
  • Inre bredd
    63.8 mm
  • Kabelbredd
    63.8 mm
Platt kabelklämma 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad Polyamid

10035979

Prisintervall
6,4939 kr - 6,0206 kr

Lagernivåer
5767 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm