Meny Sök

Platt kabelklämma

I lager

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Material Basens längd Monteringsmetod Köp
4,7635 kr - 6,5536 kr 780 I lager
Aluminum
Vidhäftande
5,1926 kr - 7,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Vidhäftande
5,1978 kr - 7,6101 kr 100 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
7,468 kr - 7,468 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
3,2749 kr - 4,7948 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Itryckning
3,4173 kr - 4,7044 kr 750 I lager
Aluminum
Vidhäftande
2,5445 kr - 3,4765 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
2,8404 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
1,8936 kr - 2,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
80.5 mm
5,1169 kr - 5,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
Skruv
1,8936 kr - 2,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
98.0 mm
5,8845 kr - 6,1942 kr 973 I lager
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
6,0696 kr - 6,5918 kr 29331 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
3,881 kr - 5,6822 kr 8756 I lager
Nylon 6/6
Itryckning
10175606 11,7018 kr - 11,7018 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
27.0 mm
Vidhäftande
10,1208 kr - 10,1208 kr 8099 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
11,067 kr - 11,067 kr 36337 I lager
Nylon 6/6
36.5 mm
Vidhäftande
13,9351 kr - 13,9351 kr 6690 I lager
Nylon 6/6
Vidhäftande
20,2989 kr - 20,2989 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
61.2 mm
Vidhäftande
  • av 4
Platt kabelklämma 50.8 mm 14.3 mm Naturfärgad Aluminum

10148174

Prisintervall
6,5536 kr - 4,7635 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616999099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    50.8 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma 58.7 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154526

Prisintervall
7,1158 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 64.8 mm 14.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154540

Prisintervall
7,6101 kr - 5,1978 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 67.0 mm 10.0 mm Naturfärgad PA

10035986

Prisintervall
7,468 kr - 7,468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    67.0 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    54.1 mm
  • Kabelbredd
    54.1 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 13.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154427

Prisintervall
4,7948 kr - 3,2749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    13.7 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 12.7 mm 6.4 mm Naturfärgad Aluminum

10148129

Prisintervall
4,7044 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    7616991099
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Kabelbredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Aluminium
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154496

Prisintervall
3,4765 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.6 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10154557

Prisintervall
3,8759 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    64.8 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    80.5 mm
  • Kabelbredd
    64.8 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad Polyamid

10035955

Prisintervall
5,3863 kr - 5,1169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    13.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.0 mm
Platt kabelklämma Naturfärgad Nylon 6/6

10425756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    58.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Naturfärgad Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    98.0 mm
  • Kabelbredd
    82.3 mm
  • Monteringshål diameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 39.3 mm 13.2 mm Naturfärgad PA

10035962

Prisintervall
6,1942 kr - 5,8845 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    39.3 mm
  • Basbredd
    13.2 mm
  • Inre bredd
    24.7 mm
  • Kabelbredd
    24.7 mm
Platt kabelklämma 67.0 mm 9.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154403

Prisintervall
6,5918 kr - 6,0696 kr

Lagernivåer
29331 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    53.4 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.4 mm
Platt kabelklämma 77.0 mm 7.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10154410

Prisintervall
5,6822 kr - 3,881 kr

Lagernivåer
8756 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    64.5 mm
  • Kabelbredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    7.2 mm
  • Monteringshål diameter
    4.75 mm
Platt kabelklämma 27.0 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175606

Prisintervall
11,7018 kr - 11,7018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    27.0 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 45.0 mm 18.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175569

Prisintervall
10,1208 kr - 10,1208 kr

Lagernivåer
8099 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    32.0 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.0 mm
Platt kabelklämma 36.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175583

Prisintervall
11,067 kr - 11,067 kr

Lagernivåer
36337 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    36.5 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Kabelbredd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Platt kabelklämma 78.4 mm 18.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175576

Prisintervall
13,9351 kr - 13,9351 kr

Lagernivåer
6690 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Inre bredd
    65.2 mm
  • Inre höjd
    3.1 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
Platt kabelklämma 61.2 mm 4.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10175590

Prisintervall
20,2989 kr - 20,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
  • Basens längd
    61.2 mm
  • Inre bredd
    15.0 mm
  • Kabelbredd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid