Meny Sök

Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

Platt bricka ger en vibrationsdämpande tätning, förhindrar läckage och fördelar lasten tack vare sitt termoplastiska gummimaterial. Används i fordonsmontage, olje- och gasindustrin.
Essentra artikelnummer:

10069707

Tillverkarens artikelnummer:

1020582001VR

4255 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 9,3645 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 682,25 kr

500 x 9,3645 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 13.0 mm
Ytterdiameter 37.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Allt material TPE/TPV
Färg Svart
Specifikationer DIN 125, DIN 9021
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss