Meny Sök

Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

Platt bricka ger en vibrationsdämpande tätning, förhindrar läckage och fördelar lasten tack vare sitt termoplastiska gummimaterial. Används i fordonsmontage, olje- och gasindustrin.
Essentra artikelnummer:

10345245

Tillverkarens artikelnummer:

1440724

46000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6175 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 617,50 kr

1000 x 1,6175 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 7.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Specifikationer DIN 125
Commodity Code 3926909790

Produkten 1440724 ersätter:

Platt bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPE/TPV
Essentra artikelnummer: 10228326
Tillverkarens artikelnummer: 0050042001VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss