Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.
Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5185 kr - 0,5185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mjukt stål
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3389 kr - 0,3389 kr | 3609 I lager |
Mjukt stål
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2599 kr - 0,2599 kr | 27287 I lager |
Mjukt stål
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3131 kr - 0,3131 kr | 20943 I lager |
Mjukt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3389 kr - 0,3389 kr | 7713 I lager |
Mjukt stål
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2944 kr - 0,2944 kr | 157318 I lager |
Mjukt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,5055 kr - 0,5055 kr | 3369 I lager |
Mjukt stål
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,191 kr - 0,191 kr | 95 I lager |
Mjukt stål
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1163 kr - 0,1163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mjukt stål
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
36,868 kr - 36,868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
16,0532 kr - 16,0532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
20,5426 kr - 20,5426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
22,9914 kr - 22,9914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
16,3253 kr - 16,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
37,9563 kr - 37,9563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
31,2901 kr - 31,2901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
29,2495 kr - 29,2495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
20,8147 kr - 20,8147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
17,6857 kr - 17,6857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
38,9086 kr - 38,9086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta