Meny Sök

Platta brickor - Metall

I lager

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,1163 kr - 0,1163 kr 4356 I lager
Mjukt stål
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,191 kr - 0,191 kr Fråga angående leveranstidhär
Mjukt stål
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,2944 kr - 0,2944 kr 157218 I lager
Mjukt stål
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,3389 kr - 0,3389 kr 5713 I lager
Mjukt stål
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,2599 kr - 0,2599 kr 27157 I lager
Mjukt stål
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,5185 kr - 0,5185 kr 1000 I lager
Mjukt stål
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,3389 kr - 0,3389 kr Fråga angående leveranstidhär
Mjukt stål
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 20318 I lager
Mjukt stål
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,5055 kr - 0,5055 kr 2369 I lager
Mjukt stål
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Mjukt stål

10240090

Prisintervall
0,1163 kr - 0,1163 kr

Lagernivåer
4356 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Mjukt stål

10240137

Prisintervall
0,191 kr - 0,191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Mjukt stål

10240083

Prisintervall
0,2944 kr - 0,2944 kr

Lagernivåer
157218 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Mjukt stål

10240151

Prisintervall
0,3389 kr - 0,3389 kr

Lagernivåer
5713 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Mjukt stål

10240106

Prisintervall
0,2599 kr - 0,2599 kr

Lagernivåer
27157 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240120

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240113

Prisintervall
0,3389 kr - 0,3389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.5 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Mjukt stål

10240144

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
20318 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240168

Prisintervall
0,5055 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
2369 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund