Meny Sök

Platta brickor - Metall

I lager

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
23,9437 kr - 23,9437 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
55,5788 kr - 55,5788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
51,4247 kr - 51,4247 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
22,3112 kr - 22,3112 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
20,5426 kr - 20,5426 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
25,4402 kr - 25,4402 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
22,9914 kr - 22,9914 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
14,9648 kr - 14,9648 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
16,3253 kr - 16,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
14,9648 kr - 14,9648 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
18,7741 kr - 18,7741 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
55,6421 kr - 55,6421 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
22,9914 kr - 22,9914 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
28,5693 kr - 28,5693 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
28,1611 kr - 28,1611 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
28,8413 kr - 28,8413 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
23,6717 kr - 23,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
15,2369 kr - 15,2369 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
17,6857 kr - 17,6857 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
10503515 79,3138 kr - 79,3138 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • av 3
Avslutningsbricka 8.0 mm 26.0 mm M8 Stål

10503911

Prisintervall
23,9437 kr - 23,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 25.0 mm M10 Rostfritt stål

10503454

Prisintervall
55,5788 kr - 55,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Rostfritt stål

10503461

Prisintervall
51,4247 kr - 51,4247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Rostfritt stål

10503546

Prisintervall
22,3112 kr - 22,3112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Rostfritt stål

10503522

Prisintervall
20,5426 kr - 20,5426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

10503607

Prisintervall
25,4402 kr - 25,4402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stål

10503683

Prisintervall
22,9914 kr - 22,9914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stål

10503768

Prisintervall
14,9648 kr - 14,9648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Stål

10503843

Prisintervall
16,3253 kr - 16,3253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stål

10503782

Prisintervall
14,9648 kr - 14,9648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stål

10503867

Prisintervall
18,7741 kr - 18,7741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 32.0 mm M10 Rostfritt stål

10503478

Prisintervall
55,6421 kr - 55,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 13.0 mm M4 Rostfritt stål

10503553

Prisintervall
22,9914 kr - 22,9914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 20.0 mm M6 Rostfritt stål

10503638

Prisintervall
28,5693 kr - 28,5693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål

10503621

Prisintervall
28,1611 kr - 28,1611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stål

10503706

Prisintervall
28,8413 kr - 28,8413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 25.0 mm M10 Stål

10503690

Prisintervall
23,6717 kr - 23,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 10.0 mm M4 Stål

10503775

Prisintervall
15,2369 kr - 15,2369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 6.0 mm 15.0 mm M6 Stål

10503850

Prisintervall
17,6857 kr - 17,6857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 40.0 mm M12 Rostfritt stål

10503515

Prisintervall
79,3138 kr - 79,3138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund