Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.
Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2369 kr - 15,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
41,0853 kr - 41,0853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
20,8147 kr - 20,8147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10503645 | 29,9297 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
55,6421 kr - 55,6421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
22,9914 kr - 22,9914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
28,5693 kr - 28,5693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
30,882 kr - 30,882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
16,0532 kr - 16,0532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
19,8624 kr - 19,8624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
17,6857 kr - 17,6857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
23,9437 kr - 23,9437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
69,9267 kr - 69,9267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
53,8735 kr - 53,8735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
37,9563 kr - 37,9563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
38,9086 kr - 38,9086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
16,0532 kr - 16,0532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta