Meny Sök

Platt bricka M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

Platt bricka tillverkad av PEEK, vilket erbjuder hållbarhet, slitstyrka, kemisk resistens och termisk stabilitet. Ger en robust och jämn yta för spänningsfördelning, vilket bidrar till att minska monteringsskador och förlänga komponenternas livslängd. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20828448

Tillverkarens artikelnummer:

20828448

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M8
h1 1.6
d1 8.4
d2 17.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss