Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3012 kr - 1,7378 kr | 3143 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,2499 kr - 0,3332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 0,4351 kr - 0,5802 kr | 31222 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 3,3896 kr - 4,5243 kr | 2300 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.502 in
12.8 mm
|
1.220 in
31 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 2,298 kr - 2,5709 kr | 83489 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9799 kr - 1,2097 kr | 1120 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4186 kr - 0,4186 kr | 39765 I lager |
Svart
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,9896 kr - 1,3185 kr | 19500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,9808 kr - 0,9808 kr | 1000 I lager |
Svart
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6908 kr - 0,6908 kr | 8738 I lager |
Svart
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2981 kr - 0,368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 4,8259 kr - 4,8259 kr | 2089 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,7595 kr - 5,7595 kr | 1053 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,1616 kr - 6,1616 kr | 5777 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10136560 | 1,6125 kr - 1,6125 kr | 45964 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,8574 kr - 0,8574 kr | 49552 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10042342 | 0,9163 kr - 0,9163 kr | 49000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,9752 kr - 0,9752 kr | 7328 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5996 kr - 2,5996 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5817 kr - 0,5817 kr | 9581 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta