Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8215 kr - 1,9952 kr | 5564 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4018 kr - 5,2365 kr | 14645 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,4416 kr - 5,0069 kr | 2028 I lager |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,9393 kr - 3,5071 kr | 8379 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10276006 | 1,5081 kr - 5,6567 kr | 4565 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 1,8671 kr - 3,921 kr | 1629 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,093 kr - 4,089 kr | 40500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,9623 kr - 2,3318 kr | 2515 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7957 kr - 1,6498 kr | 21094 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7091 kr - 3,5892 kr | 25875 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2524 kr - 2,5939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,2251 kr - 2,9917 kr | 35194 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,4506 kr - 3,0463 kr | 8536 I lager |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 3,4901 kr - 7,3293 kr | 3300 I lager |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,5224 kr - 3,1971 kr | 8351 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 1,7953 kr - 3,7702 kr | 14500 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,9533 kr - 7,3052 kr | 16000 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,7953 kr - 6,7234 kr | 8704 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,6373 kr - 3,9816 kr | 31540 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7497 kr - 1,8214 kr | 7000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
Termoplastiskt gummi
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta