Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7497 kr - 1,8214 kr | 27302 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,0226 kr - 3,8304 kr | 177500 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,982 kr - 7,4345 kr | 109418 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,9623 kr - 2,3318 kr | 3134 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7235 kr - 4,2016 kr | 8981 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
1,6373 kr - 3,9816 kr | 31540 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,0341 kr - 2,1445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,8531 kr - 2,0329 kr | 12060 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
1,3874 kr - 2,8744 kr | 2707 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,093 kr - 4,089 kr | 51832 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
1,2596 kr - 1,7634 kr | 3400 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,2524 kr - 2,5939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,6621 kr - 1,4417 kr | 41413 I lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,1113 kr - 7,9194 kr | 33800 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
1,982 kr - 4,3433 kr | 36215 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blå
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
1,8671 kr - 3,921 kr | 1629 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
1,7091 kr - 3,5892 kr | 25875 I lager |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,6948 kr - 3,4988 kr | 34807 I lager |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
2,0539 kr - 2,8754 kr | 110909 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,9393 kr - 1,9514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blå
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta