Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Färg Material D Köp
0,6531 kr - 1,0159 kr 98 I lager
29.0 mm
31.5 mm
Gul
LDPE
35.5 mm
0,3477 kr - 0,5408 kr 10000 I lager
15.5 mm
18.0 mm
Gul
LDPE
22.0 mm
0,4189 kr - 0,6516 kr 7100 I lager
20.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
TPE
23.5 mm
0,6768 kr - 1,0528 kr Fråga angående leveranstidhär
33.6 mm
37.9 mm
Gul
LDPE
42.5 mm
0,1413 kr - 0,2198 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Gul
LDPE
12.0 mm
1,0534 kr - 1,6387 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
42.5 mm
Naturfärgad
TPE
49.0 mm
0,8636 kr - 1,3433 kr 100 I lager
51.0 mm
54.0 mm
Gul
LDPE
58.0 mm
0,6727 kr - 1,0464 kr 9800 I lager
32.0 mm
35.5 mm
Gul
LDPE
39.5 mm
0,747 kr - 1,162 kr Fråga angående leveranstidhär
42.5 mm
45.0 mm
Gul
LDPE
49.0 mm
1,1917 kr - 1,8537 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
51.5 mm
Naturfärgad
TPE
58.0 mm
0,2878 kr - 0,4477 kr 40000 I lager
12.5 mm
14.5 mm
Gul
LDPE
18.5 mm
0,2837 kr - 0,4413 kr 40000 I lager
11.5 mm
13.5 mm
Gul
LDPE
17.5 mm
0,8089 kr - 1,2583 kr Fråga angående leveranstidhär
48.5 mm
51.0 mm
Gul
LDPE
55.0 mm
0,4137 kr - 0,6436 kr 8000 I lager
21.0 mm
23.5 mm
Gul
LDPE
27.5 mm
0,4292 kr - 0,6676 kr 17400 I lager
25.0 mm
28.0 mm
Gul
LDPE
32.0 mm
0,4013 kr - 0,6243 kr 10098 I lager
19.0 mm
21.5 mm
Gul
LDPE
25.5 mm
0,7315 kr - 1,1379 kr 1800 I lager
38.5 mm
40.5 mm
Gul
LDPE
44.5 mm
0,7387 kr - 1,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
43.0 mm
Gul
LDPE
47.5 mm
0,6686 kr - 1,04 kr 100 I lager
29.5 mm
32.0 mm
Gul
LDPE
35.5 mm
0,2125 kr - 0,3306 kr 20524 I lager
8.0 mm
10.0 mm
Gul
LDPE
14.0 mm
  • av 4
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 mm LDPE Gul 2

20573133

Prisintervall
1,0159 kr - 0,6531 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 mm LDPE Gul 2

20573065

Prisintervall
0,5408 kr - 0,3477 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 20.0 mm 18.0 mm TPE Naturfärgad 1

20572853

Prisintervall
0,6516 kr - 0,4189 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 33.6 mm 37.9 mm LDPE Gul 2

20573164

Prisintervall
1,0528 kr - 0,6768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 6.0 mm 8.0 mm LDPE Gul 2

20572969

Prisintervall
0,2198 kr - 0,1413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 45.0 mm 42.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572914

Prisintervall
1,6387 kr - 1,0534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 54.0 mm LDPE Gul 2

20573225

Prisintervall
1,3433 kr - 0,8636 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 35.5 mm LDPE Gul 2

20573157

Prisintervall
1,0464 kr - 0,6727 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 mm LDPE Gul 2

20573195

Prisintervall
1,162 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 54.0 mm 51.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572945

Prisintervall
1,8537 kr - 1,1917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 mm LDPE Gul 2

20573027

Prisintervall
0,4477 kr - 0,2878 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 mm LDPE Gul 2

20573010

Prisintervall
0,4413 kr - 0,2837 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 48.5 mm 51.0 mm LDPE Gul 2

20573218

Prisintervall
1,2583 kr - 0,8089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 21.0 mm 23.5 mm LDPE Gul 2

20573102

Prisintervall
0,6436 kr - 0,4137 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 25.0 mm 28.0 mm LDPE Gul 2

20573126

Prisintervall
0,6676 kr - 0,4292 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 mm LDPE Gul 2

20573096

Prisintervall
0,6243 kr - 0,4013 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 38.5 mm 40.5 mm LDPE Gul 2

20573171

Prisintervall
1,1379 kr - 0,7315 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 40.0 mm 43.0 mm LDPE Gul 2

20573188

Prisintervall
1,1491 kr - 0,7387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 mm LDPE Gul 2

20573140

Prisintervall
1,04 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 10.0 mm LDPE Gul 2

20572983

Prisintervall
0,3306 kr - 0,2125 kr

Lagernivåer
20524 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm