Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Färg Material D Köp
0,2837 kr - 0,4413 kr 40000 I lager
11.5 mm
13.5 mm
Gul
LDPE
17.5 mm
0,9667 kr - 1,5038 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
40.0 mm
Naturfärgad
TPE
47.5 mm
0,747 kr - 1,162 kr Fråga angående leveranstidhär
42.5 mm
45.0 mm
Gul
LDPE
49.0 mm
1,105 kr - 1,7189 kr 800 I lager
47.5 mm
44.5 mm
Naturfärgad
TPE
51.5 mm
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
12.2 mm
Naturfärgad
TPE
17.6 mm
1,1225 kr - 1,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
48.5 mm
Naturfärgad
TPE
55.0 mm
0,2909 kr - 0,4526 kr 39600 I lager
13.5 mm
15.5 mm
Gul
LDPE
19.5 mm
0,2754 kr - 0,4285 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5 mm
12.5 mm
Gul
LDPE
16.5 mm
0,8801 kr - 1,369 kr Fråga angående leveranstidhär
37.9 mm
33.6 mm
Naturfärgad
TPE
42.5 mm
0,7775 kr - 1,2093 kr 1899 I lager
32.0 mm
29.5 mm
Naturfärgad
TPE
35.5 mm
1,1917 kr - 1,8537 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
51.5 mm
Naturfärgad
TPE
58.0 mm
0,1578 kr - 0,2455 kr 5098 I lager
9.5 mm
11.5 mm
Gul
LDPE
15.5 mm
0,6531 kr - 1,0159 kr 98 I lager
29.0 mm
31.5 mm
Gul
LDPE
35.5 mm
0,3477 kr - 0,5408 kr 10000 I lager
15.5 mm
18.0 mm
Gul
LDPE
22.0 mm
0,3415 kr - 0,5312 kr 10000 I lager
14.5 mm
17.0 mm
Gul
LDPE
21.0 mm
0,2878 kr - 0,4477 kr 40000 I lager
12.5 mm
14.5 mm
Gul
LDPE
18.5 mm
0,9492 kr - 1,4766 kr Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
38.5 mm
Naturfärgad
TPE
44.5 mm
0,4013 kr - 0,6243 kr 10098 I lager
19.0 mm
21.5 mm
Gul
LDPE
25.5 mm
  • av 4
Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 mm LDPE Gul 2

20573010

Prisintervall
0,4413 kr - 0,2837 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 43.0 mm 40.0 mm TPE Naturfärgad 1

20572907

Prisintervall
1,5038 kr - 0,9667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 42.5 mm 45.0 mm LDPE Gul 2

20573195

Prisintervall
1,162 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 47.5 mm 44.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572921

Prisintervall
1,7189 kr - 1,105 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 14.0 mm 12.2 mm TPE Naturfärgad 1

20572846

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 48.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572938

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 mm LDPE Gul 2

20573034

Prisintervall
0,4526 kr - 0,2909 kr

Lagernivåer
39600 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 mm LDPE Gul 2

20573003

Prisintervall
0,4285 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 37.9 mm 33.6 mm TPE Naturfärgad 1

20572884

Prisintervall
1,369 kr - 0,8801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 32.0 mm 29.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572860

Prisintervall
1,2093 kr - 0,7775 kr

Lagernivåer
1899 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 54.0 mm 51.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572945

Prisintervall
1,8537 kr - 1,1917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 9.5 mm 11.5 mm LDPE Gul 2

20572990

Prisintervall
0,2455 kr - 0,1578 kr

Lagernivåer
5098 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 mm LDPE Gul 2

20573133

Prisintervall
1,0159 kr - 0,6531 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 mm LDPE Gul 2

20573065

Prisintervall
0,5408 kr - 0,3477 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 14.5 mm 17.0 mm LDPE Gul 2

20573058

Prisintervall
0,5312 kr - 0,3415 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 mm LDPE Gul 2

20573027

Prisintervall
0,4477 kr - 0,2878 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 40.5 mm 38.5 mm TPE Naturfärgad 1

20572891

Prisintervall
1,4766 kr - 0,9492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 mm LDPE Gul 2

20573096

Prisintervall
0,6243 kr - 0,4013 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm