Meny Sök

Pluggar med snäppfäste

I lager

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg d h D Gängstandard Typ Köp
1,4107 kr - 2,7779 kr 2378 I lager
M24
Röd
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
0,795 kr - 1,8097 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
Röd
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
0,2445 kr - 0,3803 kr 45098 I lager
1/4";1/2"
Röd
8.2 mm
17.6 mm
Gasrörsgängor
4
0,4168 kr - 0,6484 kr 20000 I lager
5/8";7/8"
Röd
9.8 mm
27.5 mm
Gasrörsgängor
4
1,1834 kr - 1,8409 kr 100 I lager
2"
Röd
11.0 mm
67.8 mm
Gasrörsgängor
4
0,911 kr - 1,4172 kr 5099 I lager
1,1/2"
Röd
10.2 mm
49.5 mm
Gasrörsgängor
4
0,8873 kr - 1,3803 kr 99 I lager
1,1/4"
Röd
12.7 mm
55.0 mm
Gasrörsgängor
4
0,4168 kr - 0,6484 kr 45000 I lager
1/2"M20
Röd
9.4 mm
26.0 mm
Gasrörsgängor
4
0,4251 kr - 0,6612 kr 90 I lager
M18
Röd
7.1 mm
24.0 mm
Metriska Gängor
4
0,5024 kr - 0,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Röd
12.1 mm
31.8 mm
Metriska Gängor
4
0,2208 kr - 0,3434 kr 41500 I lager
1/8";M10
Röd
5.7 mm
14.3 mm
Gasrörsgängor
4
0,3384 kr - 0,5264 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16"
Röd
6.0 mm
15.8 mm
UNF Gängor
4
0,2713 kr - 0,4221 kr 40000 I lager
3/8";M16
Röd
8.0 mm
21.7 mm
Gasrörsgängor
4
0,4251 kr - 0,6612 kr Fråga angående leveranstidhär
11/16"
Röd
7.2 mm
24.0 mm
UNF Gängor
4
0,5736 kr - 0,8923 kr Fråga angående leveranstidhär
M26;1,1/16"
Röd
11.0 mm
31.6 mm
UNF Gängor
4
0,7449 kr - 1,1588 kr Fråga angående leveranstidhär
M30; 1,3/6"
Röd
12.0 mm
37.5 mm
Metriska Gängor
4
0,4034 kr - 0,6275 kr 5000 I lager
M14;9/16"
Röd
5.0 mm
18.8 mm
Metriska Gängor
4
0,4787 kr - 0,7447 kr 8090 I lager
3/4"
Röd
11.0 mm
31.6 mm
Gasrörsgängor
4
0,6324 kr - 0,9838 kr Fråga angående leveranstidhär
1"
Röd
12.8 mm
37.5 mm
Gasrörsgängor
4
  • av 3
Plugg med snäppfäste Metric Röd LDPE - PIR

10085769

Prisintervall
2,7779 kr - 1,4107 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metric;UNF;BSP;JIC Röd LDPE - PIR

10084663

Prisintervall
1,8097 kr - 0,795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; UNF 1/4" Gas Röd LDPE

20573317

Prisintervall
0,3803 kr - 0,2445 kr

Lagernivåer
45098 I lager
Egenskaper
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Gängstorlek
    1/4";1/2"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; UNF 5/8" Gas Röd LDPE

20573348

Prisintervall
0,6484 kr - 0,4168 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Gängstorlek
    5/8";7/8"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 2" Gas Röd LDPE

20573393

Prisintervall
1,8409 kr - 1,1834 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    2"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1,1/4" Gas Röd LDPE

20573386

Prisintervall
1,4172 kr - 0,911 kr

Lagernivåer
5099 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Gängstorlek
    1,1/2"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1,1/2" Gas Röd LDPE

20573379

Prisintervall
1,3803 kr - 0,8873 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    1,1/4"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 1/2" Gas Röd LDPE

20573331

Prisintervall
0,6484 kr - 0,4168 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Gängstorlek
    1/2"M20
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M18 Röd LDPE

20573447

Prisintervall
0,6612 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M24 Röd LDPE

20573454

Prisintervall
0,7816 kr - 0,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 1/8" Gas Röd LDPE

20573300

Prisintervall
0,3434 kr - 0,2208 kr

Lagernivåer
41500 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1/8";M10
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 7/16" UNF Röd LDPE

20573409

Prisintervall
0,5264 kr - 0,3384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT; Metriskt måttsystem 3/8" Gas Röd LDPE

20573324

Prisintervall
0,4221 kr - 0,2713 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Röd LDPE

20573416

Prisintervall
0,6612 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    11/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF 1 1/16" UNF Röd LDPE

20573423

Prisintervall
0,8923 kr - 0,5736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M26;1,1/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M39 Röd LDPE

20573461

Prisintervall
1,1588 kr - 0,7449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M30; 1,3/6"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste Metriska; UNF M14 Röd LDPE

20573430

Prisintervall
0,6275 kr - 0,4034 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M14;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 3/4" Gas Röd LDPE

20573355

Prisintervall
0,7447 kr - 0,4787 kr

Lagernivåer
8090 I lager
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd
Plugg med snäppfäste NPT 1" Gas Röd LDPE

20573362

Prisintervall
0,9838 kr - 0,6324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Gängstorlek
    1"
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Färg
    Röd